Menu Search

Verloopstuk M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Messing

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Essentra artikelnummer:

10208267

Oud artikelnummer:

1335876

680 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 10,802
100 + € 5,1438
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 108,02

10 x € 10,802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Vernikkeld messing
Grootte interne schroefdraad M20 x 1.5
Prijs per stuk inclusief BTW 10.4676 GBP
Goederencode 7419809099
Externe schroefdraadgrootte M25 x 1.5
Draadmaat M25 x 20

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op