Menu Search

Flensbeschermer 4.990 in 5.080 in PE Zwart

Flensbeschermer voor verhoogde flenzen. Voldoet aan specificaties van ANSI/ASME B16.5. Beschermt flenzen van petroleum-, gas- en waterkleppen. Beschermt verhoogd machine-aanzicht en binnenste van pijpen tegen vuil en vocht tijdens zand- en gritstralen. Taps ontwerp voor een goede stevige passing. Geen bevestigingsartikelen nodig. Boutgaten worden door flenspluggen niet afgedekt.
Essentra artikelnummer:

10155004

Oud artikelnummer:

FPR5A

140 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 174 € 4,6455
175 - 1749 € 2,2121
1750 + € 1,5561
Standaard verpakking: 175

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 162,59

35 x € 4,6455

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Nominale buismaat ANSI 5"
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op