Menu Search

Flensbeschermer 3.995 in 4.095 in PE Zwart

Flensbeschermer voor verhoogde flenzen. Voldoet aan specificaties van ANSI/ASME B16.5. Beschermt flenzen van petroleum-, gas- en waterkleppen. Beschermt verhoogd machine-aanzicht en binnenste van pijpen tegen vuil en vocht tijdens zand- en gritstralen. Taps ontwerp voor een goede stevige passing. Geen bevestigingsartikelen nodig. Boutgaten worden door flenspluggen niet afgedekt.
Essentra artikelnummer:

10154991

Oud artikelnummer:

FPR4A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,3639
250 - 2499 € 1,6019
2500 + € 1,1274
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 84,10

25 x € 3,3639

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 166.4 mm
d1 101.5 mm
d2 104 mm
h 23.5 mm
Nominale buismaat ANSI 4"
Kleur Zwart
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op