Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,1055 - € 7,7913 | 45 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 7,0903 - € 8,026 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,709 - € 10,7298 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,3095 - € 7,7171 | 22 Op voorraad |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 9,1505 - € 10,3378 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 9,6553 - € 10,7743 | 68 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 6,9679 - € 6,9679 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 9,1454 - € 9,78 | 66 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,5984 - € 7,5984 | 336 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 8,9489 - € 8,9489 | 10 Op voorraad |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 14,0107 - € 14,0107 | 20 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.807 in
20.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 16,5886 - € 16,5886 | 3 Op voorraad |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 13,5644 - € 13,5644 | 745 Op voorraad |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 20,295 - € 20,295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 6,6635 - € 6,8712 | 108 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 7,4795 - € 7,8804 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 7,2804 - € 8,2452 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| € 12,5266 - € 14,0095 | 2 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 7,0345 - € 7,0345 | 695 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,3095 - € 7,8064 | 130 Op voorraad |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan