Menu Search

Vergrendelpennen - Vergrendeld en niet vergrendelend

Op voorraad

Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.

Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
109 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Uiteindelijke eindkracht Schroefmaat body Boutlengte Type greepvergrendeling Kopdiameter Initiële eindkracht Bestellen
€ 8,8302 - € 9,9284 10 Op voorraad
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Niet-vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 9,675 - € 10,7298 30 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 9,5003 - € 10,744 3 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
€ 8,2274 - € 9,1864 50 Op voorraad
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 9,6553 - € 10,7743 78 Op voorraad
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Vergrendelend
28.0 mm
10.0 N
€ 6,9679 - € 6,9679 Vraag de levertijd aan hier
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 8,1178 - € 9,1864 24 Op voorraad
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.0 N
€ 12,4958 - € 14,1431 18 Op voorraad
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.0 N
€ 6,908 - € 6,908 1046 Op voorraad
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Niet-vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 7,2075 - € 7,8367 Vraag de levertijd aan hier
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Niet-vergrendelend
18.0 mm
5.00 N
€ 7,5073 - € 8,4963 55 Op voorraad
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
5.00 N
€ 8,0183 - € 8,0183 24 Op voorraad
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Niet-vergrendelend
12.0 mm
3.00 N
€ 7,774 - € 8,6076 46 Op voorraad
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Niet-vergrendelend
16.0 mm
5.00 N
€ 14,199 - € 14,199 6 Op voorraad
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Niet-vergrendelend
21.0 mm
8.00 N
€ 13,1488 - € 13,1488 1 Op voorraad
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Niet-vergrendelend
18.2 mm
4.00 N
€ 20,295 - € 20,295 Vraag de levertijd aan hier
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Niet-vergrendelend
18.2 mm
2.00 N
€ 6,6635 - € 6,8712 499 Op voorraad
27.5 mm
12.0 N
M8
5.0 mm
Niet-vergrendelend
21.0 mm
4.0 N
€ 7,3775 - € 7,8804 Vraag de levertijd aan hier
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Niet-vergrendelend
25.0 mm
6.00 N
€ 8,4514 - € 8,4514 72 Op voorraad
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Niet-vergrendelend
28.0 mm
10.00 N
€ 10,3013 - € 10,744 20 Op voorraad
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Niet-vergrendelend
33.0 mm
11.00 N
  • van 6
Arreteerbout 18.0 mm M10 PA Zwart

10196519

Prijsbereik
€ 9,9284 - € 8,8302

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    49.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196526

Prijsbereik
€ 10,7298 - € 9,675

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 x 1.5 PA Zwart

10196038

Prijsbereik
€ 10,744 - € 9,5003

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 PA Zwart

10196106

Prijsbereik
€ 9,1864 - € 8,2274

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Prijsbereik
€ 10,7743 - € 9,6553

Voorraadniveaus
78 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.0 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196335

Prijsbereik
€ 6,9679 - € 6,9679

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    32.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Prijsbereik
€ 9,1864 - € 8,1178

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.0 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10196168

Prijsbereik
€ 14,1431 - € 12,4958

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.0 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 PA Zwart

10196236

Prijsbereik
€ 6,908 - € 6,908

Voorraadniveaus
1046 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Boutlengte
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
Arreteerbout 18.0 mm M10 x 1.0 PA Zwart

10196267

Prijsbereik
€ 7,8367 - € 7,2075

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Totale lengte
    42.5 mm
Arreteerbout 21.0 mm M12 x 1.5 PA Zwart

10196304

Prijsbereik
€ 8,4963 - € 7,5073

Voorraadniveaus
55 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
  • Boutlengte
    20.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    21.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    52.0 mm
Arreteerbout 12.0 mm M6 x 0.75 PA Zwart

10196458

Prijsbereik
€ 8,0183 - € 8,0183

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6 x 0.75
  • Boutlengte
    12.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.00 N
  • Kopdiameter
    12.0 mm
  • Totale lengte
    30.0 mm
Arreteerbout 16.0 mm M8 PA Zwart

10196496

Prijsbereik
€ 8,6076 - € 7,774

Voorraadniveaus
46 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    16.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    24.00 N
  • Kopdiameter
    16.0 mm
  • Totale lengte
    40.0 mm
Arreteerbout 21.0 mm M10 x 1.0 Staal Zwart

10270653

Prijsbereik
€ 14,199 - € 14,199

Voorraadniveaus
6 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Uiteindelijke eindkracht
    20.00 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Totale lengte
    45.0 mm
  • Voltooien
    Mat
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0 Staal Grijs

10280829

Prijsbereik
€ 13,1488 - € 13,1488

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Uiteindelijke eindkracht
    9.00 N
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Totale lengte
    30.4 mm
  • Materiaal behuizing
    Zinklegering
Arreteerbout 18.2 mm M10 x 1.0 RVS Grijs

10280867

Prijsbereik
€ 20,295 - € 20,295

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.0
  • Uiteindelijke eindkracht
    9.00 N
  • Kopdiameter
    18.2 mm
  • Totale lengte
    30.4 mm
  • Materiaal behuizing
    RVS
Arreteerbout 21.0 mm 4.0 mm Nylon;Steel;Stainless Steel Zwart

10195789

Prijsbereik
€ 6,8712 - € 6,6635

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Boutlengte
    5.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    12.0 N
  • Kopdiameter
    21.0 mm
  • Hoogte knop
    16.5 mm
Arreteerbout 25.0 mm M10 PA Zwart

10195864

Prijsbereik
€ 7,8804 - € 7,3775

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Boutlengte
    6.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    16.00 N
  • Kopdiameter
    25.0 mm
  • Hoogte knop
    20.0 mm
Arreteerbout 28.0 mm M12 PA Zwart

10195932

Prijsbereik
€ 8,4514 - € 8,4514

Voorraadniveaus
72 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Boutlengte
    7.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    23.00 N
  • Kopdiameter
    28.0 mm
  • Hoogte knop
    23.5 mm
Arreteerbout 33.0 mm M16 PA Zwart

10196007

Prijsbereik
€ 10,744 - € 10,3013

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Boutlengte
    10.0 mm
  • Uiteindelijke eindkracht
    35.00 N
  • Kopdiameter
    33.0 mm
  • Hoogte knop
    25.5 mm