Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,3916 - € 6,8712 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 7,2415 - € 7,8804 | 17 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 8,4514 - € 8,4514 | 10 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
€ 9,8787 - € 10,744 | 40 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.0 N
16.0 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.0 N
6.0 N
|
|||
€ 9,5128 - € 10,7743 | 26 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
10196557 | € 7,539 - € 7,539 | 235 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
|
€ 8,5482 - € 9,6167 | 168 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 10,3353 - € 10,7743 | 11 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 10,7433 - € 11,8725 | 28 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 14,199 - € 14,199 | 6 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
€ 13,1488 - € 13,1488 | 1 Op voorraad |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 20,295 - € 20,295 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
€ 6,6635 - € 6,8712 | 499 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
€ 7,3775 - € 7,8804 | Vraag de levertijd aan hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 8,4514 - € 8,4514 | 72 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
€ 10,3013 - € 10,744 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 8,1178 - € 9,1864 | 20 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 9,2953 - € 10,5405 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 13,1571 - € 14,1134 | 120 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan