Menu Search

Arreteerbout 8.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10197486

Oud artikelnummer:

1220939

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 79 € 14,4637
80 + € 13,5404
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 72,32

5 x € 14,4637

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisbreedte 20.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 55.0 N
Handgreeplengte 37.0 mm
Initiële eindkracht 16.0 N
Neusdiameter 8.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 14.0 mm
Totale lengte 68.0 mm
Materiaal Staal
Kleur Zwart
Voltooien Verzinkt
Goederencode 7326909890
Neusmateriaal Staal
Massief materiaal Polyamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op