10271001
491269
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 5 + | € 21,9979 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 46.0 mm |
|---|---|
| Basislengte | 1.811 in |
| Basisbreedte | 0.787 in |
| Basisbreedte | 20.0 mm |
| Compatibele plaathoogte | 5.5 mm |
| Compatibele plaathoogte | 0.217 in |
| Uitstekend gedeelte neus | 8.0 mm |
| Uitstekend gedeelte neus | 0.315 in |
| Totale hoogte | 46.0 mm |
| Totale hoogte | 1.811 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Massief materiaal | Thermoplast |
| Afstand bevestigingsgat | 34.0 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 1.339 in |
| Neusmateriaal | Staal |
| Kopdiameter | 31.0 mm |
| Kopdiameter | 1.22 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan