Menu Search

Arreteerbout 31.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10270981

Oud artikelnummer:

491267

59 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 19,9218
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 99,61

5 x € 19,9218

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 46.0 mm
Basisbreedte 20.0 mm
Compatibele plaathoogte 5.5 mm
Uitstekend gedeelte neus 8.0 mm
Totale hoogte 46.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal Thermoplast
Afstand bevestigingsgat 34.0 mm
Neusmateriaal Staal
Kopdiameter 31.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op