Menu Search

Arreteerbout 25.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10270974

Fabrikant artikelnummer:

491266

94 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 18,9936
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 94,97

5 x € 18,9936

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 40.0 mm
Basisbreedte 18.0 mm
Compatibele plaathoogte 4.5 mm
Uiteindelijke eindkracht 37.0 N
Initiële eindkracht 16.0 N
Neusdiameter 6.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 6.0 mm
Totale hoogte 37.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Flensmateriaal Staal
Massief materiaal Thermoplast
Handgreeptype Handgreep met knop
Afstand bevestigingsgat 30.0 mm
Neusmateriaal Staal
Kopdiameter 25.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op