10197011
1220883
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 13,965 |
| 50 + | € 12,4216 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 35.0 mm |
|---|---|
| Basislengte | 1.378 in |
| Basisbreedte | 1.535 in |
| Basisbreedte | 39.0 mm |
| Compatibele plaathoogte | 0.236 in |
| Compatibele plaathoogte | 6.0 mm |
| Uiteindelijke eindkracht | 25.0 N |
| Uiteindelijke eindkracht | 25.0 N |
| Initiële eindkracht | 4.0 N |
| Initiële eindkracht | 4.0 N |
| Neusdiameter | 10.0 mm |
| Neusdiameter | 0.394 in |
| Uitstekend gedeelte neus | 0.394 in |
| Uitstekend gedeelte neus | 10.0 mm |
| Totale lengte | 2.657 in |
| Totale lengte | 67.5 mm |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Handgreeptype | Handgreep met knop |
| Afstand bevestigingsgat | 1.063 in |
| Afstand bevestigingsgat | 27.0 mm |
| Neusmateriaal | RVS |
| Kopdiameter | 0.984 in |
| Kopdiameter | 25.0 mm |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan