Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 12,1718 |
50 + | € 11,1211 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 35.0 mm |
---|---|
Base Length | 1.378 in |
Base Width | 39.0 mm |
Base Width | 1.535 in |
Compatible Plate Height | 6.0 mm |
Compatible Plate Height | 0.236 in |
Final End Force | 25.0 N |
Final End Force | 25.0 N |
Initial End Force | 4.0 N |
Initial End Force | 4.0 N |
Nose Diameter | 10.0 mm |
Nose Diameter | 0.394 in |
Nose Projection | 10.0 mm |
Nose Projection | 0.394 in |
Overall Length | 67.5 mm |
Overall Length | 2.657 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Full Material | Polyamide |
Mounting Hole Distance | 27.0 mm |
Mounting Hole Distance | 1.063 in |
Nose Material | Stainless Steel |
Head Diameter | 25.0 mm |
Head Diameter | 0.984 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan