Menu Search

Arreteerbout 21.0 mm 8.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10196991

Oud artikelnummer:

1220881

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 79 € 10,774
80 + € 9,5752
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 107,74

10 x € 10,774

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 37.5 mm
Basisbreedte 34.0 mm
Compatibele plaathoogte 6.0 mm
Uiteindelijke eindkracht 22.0 N
Initiële eindkracht 6.0 N
Neusdiameter 8.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 8.0 mm
Totale lengte 63.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Handgreeptype Handgreep met knop
Afstand bevestigingsgat 23.0 mm
Neusmateriaal RVS
Kopdiameter 21.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op