10196960
1220878
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 99 | € 9,5153 |
| 100 + | € 9,2813 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 30.5 mm |
|---|---|
| Basislengte | 1.201 in |
| Basisbreedte | 1.26 in |
| Basisbreedte | 32.0 mm |
| Compatibele plaathoogte | 5.0 mm |
| Compatibele plaathoogte | 0.197 in |
| Uiteindelijke eindkracht | 21.0 N |
| Uiteindelijke eindkracht | 21.0 N |
| Initiële eindkracht | 5.0 N |
| Initiële eindkracht | 5.0 N |
| Neusdiameter | 6.0 mm |
| Neusdiameter | 0.236 in |
| Uitstekend gedeelte neus | 6.0 mm |
| Uitstekend gedeelte neus | 0.236 in |
| Totale lengte | 52.0 mm |
| Totale lengte | 2.047 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Handgreeptype | Handgreep met knop |
| Afstand bevestigingsgat | 21.0 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 0.827 in |
| Neusmateriaal | RVS |
| Kopdiameter | 18.0 mm |
| Kopdiameter | 0.709 in |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan