Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10196946
1220876
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 99 | € 8,5739 |
| 100 + | € 8,2131 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basislengte | 1.083 in |
|---|---|
| Basislengte | 27.5 mm |
| Basisbreedte | 32.0 mm |
| Basisbreedte | 1.26 in |
| Compatibele plaathoogte | 0.197 in |
| Compatibele plaathoogte | 5.0 mm |
| Uiteindelijke eindkracht | 21.0 N |
| Uiteindelijke eindkracht | 21.0 N |
| Initiële eindkracht | 5.0 N |
| Initiële eindkracht | 5.0 N |
| Neusdiameter | 0.236 in |
| Neusdiameter | 6.0 mm |
| Uitstekend gedeelte neus | 6.0 mm |
| Uitstekend gedeelte neus | 0.236 in |
| Totale lengte | 49.0 mm |
| Totale lengte | 1.929 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Afstand bevestigingsgat | 21.0 mm |
| Afstand bevestigingsgat | 0.827 in |
| Neusmateriaal | RVS |
| Kopdiameter | 18.0 mm |
| Kopdiameter | 0.709 in |
| Goederencode | 7326909890 |