Menu Search

Arreteerbout 16.0 mm 5.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10196939

Fabrikant artikelnummer:

1220875

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 149 € 8,5024
150 + € 8,1254
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 85,02

10 x € 8,5024

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basislengte 25.5 mm
Basisbreedte 28.0 mm
Compatibele plaathoogte 4.5 mm
Uiteindelijke eindkracht 24.0 N
Initiële eindkracht 5.0 N
Neusdiameter 5.0 mm
Uitstekend gedeelte neus 5.0 mm
Totale lengte 43.5 mm
Kleur Zwart
Voltooien Mat
Massief materiaal Polyamide
Handgreeptype Handgreep met knop
Afstand bevestigingsgat 18.0 mm
Neusmateriaal RVS
Kopdiameter 16.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op