1220870
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 299 | € 6,6803 |
300 + | € 5,9019 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Length | 16.5 mm |
---|---|
Base Length | 0.65 in |
Base Width | 22.0 mm |
Base Width | 0.866 in |
Compatible Plate Height | 4.0 mm |
Compatible Plate Height | 0.157 in |
Final End Force | 12.0 N |
Final End Force | 12.0 N |
Initial End Force | 3.0 N |
Initial End Force | 3.0 N |
Nose Diameter | 4.0 mm |
Nose Diameter | 0.157 in |
Nose Projection | 4.0 mm |
Nose Projection | 0.157 in |
Overall Length | 30.5 mm |
Overall Length | 1.201 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Full Material | Polyamide |
Mounting Hole Distance | 14.0 mm |
Mounting Hole Distance | 0.551 in |
Nose Material | Stainless Steel |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan