Worden gebruikt voor plaatsing, positionering en fixatie. Onze vergrendelpennen worden gebruikt om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Geschikt voor gymtoestellen, medische hulpmiddelen, cateringmateriaal, transportbanden etc.
Serie: SR5409
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Neusmateriaal | Uiteindelijke eindkracht | Neustype | Initiële eindkracht | Materiaal behuizing | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5247 - € 1,5247 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Gepolijst staal
|
11.00 N
11.00 N
|
Kogel
|
7.00 N
7.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 2,1396 - € 2,1396 | 68 Op voorraad |
M10
|
Gepolijst staal
|
70.00 N
70.00 N
|
Kogel
|
40.00 N
40.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 2,6363 - € 2,6363 | 1 Op voorraad |
M16
|
Gepolijst staal
|
165.00 N
165.00 N
|
Kogel
|
80.00 N
80.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| 10270752 | € 1,3073 - € 1,3073 | 17 Op voorraad |
M3
|
Gepolijst staal
|
5.0 N
5.0 N
|
Kogel
|
3.0 N
3.0 N
|
Gepolijst staal
|
|
| € 3,1422 - € 3,1422 | 72 Op voorraad |
M8
|
RVS
|
25.00 N
25.00 N
|
Kogel
|
15.00 N
15.00 N
|
RVS
|
||
| € 7,0682 - € 7,0682 | 7 Op voorraad |
M16
|
RVS
|
140.00 N
140.00 N
|
Kogel
|
85.00 N
85.00 N
|
RVS
|
||
| € 2,0171 - € 2,0171 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
RVS
|
6.00 N
6.00 N
|
Kogel
|
3.00 N
3.00 N
|
RVS
|
||
| € 1,6342 - € 1,6342 | 18 Op voorraad |
M6
|
Gepolijst staal
|
18.00 N
18.00 N
|
Kogel
|
10.00 N
10.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| 10270813 | € 2,405 - € 2,405 | 8 Op voorraad |
M12
|
Gepolijst staal
|
80.00 N
80.00 N
|
Kogel
|
50.00 N
50.00 N
|
Gepolijst staal
|
|
| € 16,5886 - € 16,5886 | 10 Op voorraad |
M12 X 1.5
|
Gepolijst staal
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 23,5725 - € 23,5725 | 48 Op voorraad |
M10 x 1.0
|
RVS
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
RVS
|
||
| € 1,85 - € 1,85 | 20 Op voorraad |
M8
|
Gepolijst staal
|
45.00 N
45.00 N
|
Kogel
|
30.00 N
30.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 18,587 - € 18,587 | Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 1.5
|
Gepolijst staal
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 4,363 - € 4,363 | 50 Op voorraad |
M20
|
Gepolijst staal
|
95.00 N
95.00 N
|
Kogel
|
55.00 N
55.00 N
|
Gepolijst staal
|
||
| € 2,0888 - € 2,0888 | 19 Op voorraad |
M5
|
RVS
|
11.00 N
11.00 N
|
Kogel
|
7.00 N
7.00 N
|
RVS
|
||
| € 4,4301 - € 4,4301 | 58 Op voorraad |
M12
|
RVS
|
105.00 N
105.00 N
|
Kogel
|
70.00 N
70.00 N
|
RVS
|
||
| € 1,9991 - € 1,9991 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
RVS
|
4.00 N
4.00 N
|
Kogel
|
2.00 N
2.00 N
|
RVS
|
||
| € 3,5819 - € 3,5819 | 40 Op voorraad |
M10
|
RVS
|
50.00 N
50.00 N
|
Kogel
|
35.00 N
35.00 N
|
RVS
|
||
| € 29,354 - € 29,354 | 5 Op voorraad |
M12 X 1.5
|
RVS
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
RVS
|
||
| € 8,6563 - € 8,6563 | 58 Op voorraad |
M20
|
RVS
|
100.00 N
100.00 N
|
Kogel
|
60.00 N
60.00 N
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan