20061661
108220547E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 51,235 |
| 25 - 49 | € 36,596 |
| 50 + | € 35,658 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Handgreeplengte | 160.0 mm |
|---|---|
| Handgreeplengte | 6.299 in |
| Handgreepbreedte | 35.0 mm |
| Handgreepbreedte | 1.378 in |
| Kophoogte | 9.0 mm |
| Kophoogte | 0.354 in |
| Behuizingshoogte | 18.5 mm |
| Behuizingshoogte | 0.728 in |
| Maximale grip | 1.122 in |
| Maximale grip | 28.5 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 50.0 mm |
| Bevestigingsgatlengte | 1.969 in |
| Bevestigingsgatbreedte | 25.0 mm |
| Bevestigingsgatbreedte | 0.984 in |
| Voltooien | Verchroomd |
| Handgreeptype | Zwenkgreep met sleutel |
| Omvat | Twee sleutels meegeleverd bij elke vergrendeling |
| Sleuteltype | Eurosleutel |
| Materiaal vergrendeling | PA |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Specificaties | Compresseert niet |
| Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan