Menu Search

Zwenkgreep Keyed Alike 26.5 mm PA Naturel

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20061654

Fabrikant artikelnummer:

108220536E

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 51,235
25 - 49 € 36,596
50 + € 35,658
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 51,24

1 x € 51,235

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeplengte 160.0 mm
Handgreepbreedte 35.0 mm
Kophoogte 9.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Maximale grip 26.5 mm
Bevestigingsgatlengte 50.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 25.0 mm
Voltooien Verchroomd
Handgreeptype Zwenkgreep met sleutel
Omvat Twee sleutels meegeleverd bij elke vergrendeling
Sleuteltype Eurosleutel
Materiaal vergrendeling PA
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Specificaties Compresseert niet
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op