20061760
10812120536E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 + | € 38,1698 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handgreeplengte | 6.299 in |
---|---|
Handgreeplengte | 160.0 mm |
Handgreepbreedte | 35.0 mm |
Handgreepbreedte | 1.378 in |
Kophoogte | 0.354 in |
Kophoogte | 9.0 mm |
Behuizingshoogte | 18.5 mm |
Behuizingshoogte | 0.728 in |
Maximale grip | 1.043 in |
Maximale grip | 26.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 1.969 in |
Bevestigingsgatlengte | 50.0 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.984 in |
Bevestigingsgatbreedte | 25.0 mm |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Handgreeptype | Zwenkgreep met sleutel |
Omvat | Twee sleutels meegeleverd bij elke vergrendeling |
Sleuteltype | Eurosleutel |
Materiaal vergrendeling | Zamak |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Specificaties | Compresseert niet |
Goederencode | 8301409000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan