Menu Search

Zwenkgreep Gelijke sleutels Zwart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20121839

Oud artikelnummer:

10812120534E

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 12,6765
125 + € 11,4088
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 316,91

25 x € 12,6765

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingshoogte 18.5 mm
Bevestigingsgatlengte 50.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 25.0 mm
Specificaties Compresseert niet
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op