Menu Search

Zwenkgreep Naturel

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20061777

Oud artikelnummer:

10811110547E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 15,8437
125 + € 14,2593
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 396,09

25 x € 15,8437

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Behuizingshoogte 18.5 mm
Bevestigingsgatlengte 50.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 25.0 mm
Specificaties ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Goederencode 8301409000

Product 10811110547E vervangt:

Zwenkgreep 50.0 mm 25.0 mm Zinklegering Zilver
Essentra artikelnummer: 10646267
Oud artikelnummer: 491415

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op