Menu Search

Zwenkgreep Gelijke sleutels 24.5 mm Gegoten zinklegering

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20061739

Fabrikant artikelnummer:

10811110534E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 38,1698
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 954,25

25 x € 38,1698

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeplengte 160.0 mm
Handgreepbreedte 35.0 mm
Kophoogte 9.0 mm
Behuizingshoogte 18.5 mm
Maximale grip 24.5 mm
Bevestigingsgatlengte 50.0 mm
Bevestigingsgatbreedte 25.0 mm
Voltooien Verchroomd
Handgreeptype Zwenkgreep met sleutel
Omvat Twee sleutels meegeleverd bij elke vergrendeling
Sleuteltype Eurosleutel
Materiaal vergrendeling Gegoten zinklegering
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Specificaties IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standaarden RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op