Menu Search

Zwenkgreep

Hef- en draai nokvergrendelingen en -sloten hebben een laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer ze niet in gebruik zijn. Met aanpassing van het grijpbereik, drukactie en een eenvoudige montage. Ideaal voor een scala aan binnen- en buitentoepassingen, waaronder panelen en omhulsels. Verschillende stijlen om uit te kiezen, met verschillende sleutelopties en een keuze aan materialen en afwerkingen.
Essentra artikelnummer:

20121310

Oud artikelnummer:

072280001E

18 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 2,991
50 + € 2,137
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,99

1 x € 2,991

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeplengte 83.5 mm
Handgreepbreedte 36.0 mm
Specificaties Compresseert niet
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op