Nokvergrendelingen met een L-vormige draaigreep. Deze worden vaak gebruikt voor toepassingen zoals elektrische panelen en machinekappen.
Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals nylon, polyamide, RVS en gegoten zinklegering. Ons assortiment bevat tevens diverse afwerkingen die er mooi uitzien: met poedercoating, mat, verchroomd en helder chroom.
Doordat u kunt kiezen uit vergrendelende en niet-vergrendelende opties, vindt u zeker een oplossing voor uw toepassing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeplengte | Noklengte | Kleur | Vergrendelingsstijl | Bevestigingsoriëntatie | Materiaal | Greeplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,753 - € 8,9491 | 5 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 7,092 - € 11,136 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 7,276 - € 11,375 | 44 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 5,50 - € 8,105 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 7,182 - € 11,253 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 5,0816 - € 7,9047 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 5,50 - € 8,105 | 23 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 4,6879 - € 7,2922 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 5,0816 - € 7,9047 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 5,753 - € 8,9491 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| € 3,9579 - € 6,1567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 5,893 - € 9,10 | 24 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 6,285 - € 9,826 | 19 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 6,344 - € 9,901 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| € 6,285 - € 9,826 | 5 Op voorraad |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
|
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chroom
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Universeel
|
RVS
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| € 4,6814 - € 5,2015 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Universeel
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chroom
|
Kwartslag nokvergrendelingen
|
Universeel
|
RVS
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| € 6,9148 - € 10,7564 | 25 Op voorraad |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 8,328 - € 8,328 | Vraag de levertijd aan hier |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Cam Latch
|
Universeel
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan