Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0517 - € 0,0932 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 5919 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,3336 - € 0,3619 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
| € 0,1861 - € 0,2129 | 41622 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| € 0,511 - € 0,5477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||
| € 0,0805 - € 0,1328 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
||
| € 0,1382 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 900 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 1020 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1147 - € 0,1274 | 4510 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,4852 - € 0,4852 | 6942 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 52014 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 6133 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | 3968 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,1723 | 2580 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
| € 0,0958 - € 0,1315 | 1000 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,1102 - € 0,1512 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,6048 - € 0,6048 | 14064 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm