Menu Search

Kabeldoorvoer 26.2 mm 11.0 mm PA Naturel

Deze draadclip klikt vast in een rond paneelgat. Het vergrendelt niet en wordt gemonteerd met een pijlpunt en is gemaakt van nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10341681

Oud artikelnummer:

143010300002

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,2685
1000 + € 0,2074
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 134,25

500 x € 0,2685

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Rechthoekig;Vergrendelend
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Compatibele paneeldiktes 0.4 - 2.0 mm
Inwendige hoogte 26.2 mm
Binnenbreedte 11.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Uitvoering 1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op