Menu Search

Zelfvergrendelende gasveer 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

Deze gasveer heeft een vergrendelingssysteem om de veiligheid van de operator te garanderen voor toepassingen met moeilijke toegang. Het kan eenvoudig worden gecontroleerd en er is geen nood voor een aparte veiligheidsstang vanwege de manuele ontgrendeling in kritische hefoperaties. Deze gasveer met vergrendeling is gemaakt van een stalen staaf en de buis is gemaakt van koolstofstaal met epoxy poedercoating. Dit onderdeelnummer bevat 2 gasveren (1 veiligheid en 1 instelbare kracht) met kogelscharnieren, 4 polyamide ogen, 1 inbussleutel en een gebruiksaanwijzing.
Essentra artikelnummer:

10203064

Oud artikelnummer:

1253241

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Verstelbaar/vast Verstelbare kracht
Uitgestrekte lengte 680.0 mm
Lengte van slag 300.0 mm
Compatibele zuigerdiameter 23.0 mm
Draadmaat M10 x 1.5
Stangdiameter 14.0 mm
Schroefdraadlengte 12.0 mm
Stangmateriaal Staal
Afwerking body Epoxy poedercoating
Kleur Zwart
Accessoires inbegrepen 4 x B6-kogelgewrichten (geplaatst)
Type Econoloc - Automatische vergrendeling
Goederencode 7326909890
Buisdameter 28.0 mm
Schroefdraadmaat van de stang M10 x 1.5

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op