Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10203040
1253239
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 26.181 in |
| Uitgestrekte lengte | 665.0 mm |
| Lengte van slag | 300.0 mm |
| Lengte van slag | 11.811 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 0.906 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 23.0 mm |
| Draadmaat | M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 0.394 in |
| Stangdiameter | 10.0 mm |
| Schroefdraadlengte | 0.472 in |
| Schroefdraadlengte | 12.0 mm |
| Stangmateriaal | Staal |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Kleur | Zwart |
| Accessoires inbegrepen | 4 x B4-kogelgewrichten van staal (Geplaatst); 4 x Z5-ogen van zink |
| Type | Econoloc - Automatische vergrendeling |
| Goederencode | 7326909890 |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Schroefdraadmaat van de stang | M8 x 1.25 |