10203033
1253238
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 18.307 in |
| Uitgestrekte lengte | 465.0 mm |
| Lengte van slag | 7.874 in |
| Lengte van slag | 200.0 mm |
| Compatibele zuigerdiameter | 0.906 in |
| Compatibele zuigerdiameter | 23.0 mm |
| Draadmaat | M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 0.394 in |
| Stangdiameter | 10.0 mm |
| Schroefdraadlengte | 0.472 in |
| Schroefdraadlengte | 12.0 mm |
| Stangmateriaal | Staal |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Kleur | Zwart |
| Accessoires inbegrepen | 4 x B4-kogelgewrichten van staal (Geplaatst); 4 x Z5-ogen van zink |
| Type | Econoloc - Automatische vergrendeling |
| Goederencode | 7326909890 |
| Buisdameter | 0.906 in |
| Buisdameter | 23.0 mm |
| Schroefdraadmaat van de stang | M8 x 1.25 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan