10203002
1253235
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Verstelbaar/vast | Verstelbare kracht |
|---|---|
| Uitgestrekte lengte | 18.268 in |
| Uitgestrekte lengte | 464.0 mm |
| Lengte van slag | 7.874 in |
| Lengte van slag | 200.0 mm |
| Compatibele zuigerdiameter | 23.0 mm |
| Compatibele zuigerdiameter | 0.906 in |
| Draadmaat | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Stangdiameter | 8.0 mm |
| Stangdiameter | 0.315 in |
| Schroefdraadlengte | 0.492 in |
| Schroefdraadlengte | 12.5 mm |
| Stangmateriaal | Staal |
| Afwerking body | Epoxy poedercoating |
| Kleur | Zwart |
| Accessoires inbegrepen | 4 x B2-kogelgewrichten van staal (geplaatst); 4 x E3-ogen van nylon |
| Type | Econoloc - Automatische vergrendeling |
| Goederencode | 7326909890 |
| Buisdameter | 0.709 in |
| Buisdameter | 18.0 mm |
| Schroefdraadmaat van de stang | M6 x 1 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan