Menu Search

Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

Verchroomde dop voor een aantrekkelijker uiterlijk. Rechthoekig van vorm.
Essentra artikelnummer:

10289266

Oud artikelnummer:

499139

600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 1,5591
1000 + € 1,4869
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 311,82

200 x € 1,5591

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 10.0 mm
h 9.0 mm
T1 1.5
T2 1.0
Type 2
Materiaal ABS
Kleur Zwart
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op