Menu Search

Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

Verchroomde dop voor een aantrekkelijker uiterlijk. Rechthoekig van vorm.
Essentra artikelnummer:

10289198

Oud artikelnummer:

499131

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 2,7073
100 - 499 € 1,2892
500 - 999 € 1,2228
1000 - 1499 € 1,1592
1500 - 1999 € 1,0957
2000 + € 1,0293
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 27,07

10 x € 2,7073

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 20.0 mm
h 9.0 mm
T1 1.2
T2 1.0
Type 2
Materiaal ABS
Kleur Zilver
Voltooien Chroom
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op