Menu Search

Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

Verchroomde dop voor een aantrekkelijker uiterlijk. Geribbelde schacht voor gemakkelijk aanbrengen en een vormgesloten passing. Rechthoekig van vorm.
Essentra artikelnummer:

10247075

Oud artikelnummer:

460968

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,125
1000 + € 0,6054
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 112,50

100 x € 1,125

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0
T2 1.0
Materiaal PE
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op