20068691
289402002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 35 - 249 | € 2,9725 |
| 250 + | € 2,6752 |
| Totale lengte | 84.0 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 3.307 in |
| Totale breedte | 0.709 in |
| Totale breedte | 18.0 mm |
| Pendiameter | 5.0 mm |
| Pendiameter | 0.197 in |
| Penlengte | 84.0 mm |
| Penlengte | 3.307 in |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Scharniertype | Scharnier met veer en pen |
| Omvat | Bevestigingsartikelen niet inbegrepen |
| Massief materiaal | RVS |
| Vorm bevestigingsgat | Rond |
| Bevestigingsmethode | Schroef |
| Bevestigingsoriëntatie | Linkshandig |
| Aantal bevestigingsgaten | 2 |
| Materiaal pen | RVS |
| Verwijderbaarheid | Veeractie verwijderbaar |
| Speciale eigenschappen | Veergeladen, verborgen |
| Goederencode | 8301600090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan