20064778
18910
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 1,0631 |
| 2500 + | € 0,9568 |
| Totale lengte | 2.028 in |
|---|---|
| Totale lengte | 51.5 mm |
| Totale breedte | 10.0 mm |
| Totale breedte | 0.394 in |
| Pendiameter | 0.236 in |
| Pendiameter | 6.0 mm |
| Penlengte | 0.394 in |
| Penlengte | 10.0 mm |
| Afwerking body | Verkoperd |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Scharniertype | Scharnier met veer en pen |
| Omvat | Onderste pen 32003192 afzonderlijk verkrijgbaar |
| Massief materiaal | Staal |
| Bevestigingsmethode | Las |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Materiaal pen | Staal |
| Verwijderbaarheid | Veeractie verwijderbaar |
| Speciale eigenschappen | Met veer |
| Goederencode | 8301600090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan