Menu Search

Verborgen scharnier M4 36.0 mm 60.0 mm Verzinkt staal

Verborgen scharnieren met schroefbevestiging. Het scharnier biedt een glad oppervlak voor de buitenkant van het deurpaneel. Geschikt voor binnendeuren en toegangswegen. Ideaal voor het maken van kasten en meubels. Aanpassing voor variabele boor- en montagestijlen is mogelijk.
Essentra artikelnummer:

20078430

Oud artikelnummer:

695631E

126 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,0791
100 - 499 € 2,9136
500 + € 2,6222
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 4,08

1 x € 4,0791

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale bladlengte 60.0 mm
Totale breedte 22.5 mm
Pendiameter 5.0 mm
Goederencode 8302100090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op