20124298
295403E
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 23,5607 |
| 100 + | € 16,8294 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Deurbladbreedte | 15.0 mm |
|---|---|
| Deurbladbreedte | 0.591 in |
| Bladdikte | 2.0 mm |
| Bladdikte | 0.079 in |
| Offsetafstand | 0.787 in |
| Offsetafstand | 20.0 mm |
| Totale bladlengte | 60.0 mm |
| Totale bladlengte | 2.362 in |
| Totale breedte | 1.496 in |
| Totale breedte | 38.0 mm |
| Pendiameter | 5.0 mm |
| Pendiameter | 0.197 in |
| Materiaal behuizing | RVS |
| Scharniertype | Concealed Hinge |
| Bevestigingsmethode | Screw On, Welded |
| Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
| Aantal bevestigingsgaten | 2 |
| Materiaal pen | RVS |
| Verwijderbaarheid | Verwijderbaar |
| Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan