Menu Search

Verborgen scharnier 24.0 mm 34.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

20124281

Oud artikelnummer:

295402E

261 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 23,5607
100 + € 16,8294
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 23,56

1 x € 23,5607

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Deurbladbreedte 15.0 mm
Bladdikte 2.0 mm
Offsetafstand 24.0 mm
Totale bladlengte 60.0 mm
Totale breedte 32.5 mm
Pendiameter 5.0 mm
Materiaal behuizing RVS
Scharniertype Concealed Hinge
Bevestigingsmethode Screw On, Welded
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Aantal bevestigingsgaten 2
Materiaal pen RVS
Verwijderbaarheid Verwijderbaar
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op