Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Voor een sterke draad in metaalplaat die te dun is om getapt te worden. Deze hechten zich vast aan de randen van dunne platen en kunnen worden verwijderd door de veerpoten in te knijpen en te draaien. Biedt een alternatieve oplossing voor zelfklemmende insteekdoppen. Voor installatie van de interne draad is een schroevendraaier vereist.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1164 - € 0,2105 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3676 | 3865 Op voorraad |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| € 0,2018 - € 0,2837 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,36 | 20089 Op voorraad |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,3676 | 5621 Op voorraad |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm