Menu Search

Verbindingsbout M8 80.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378724

Oud artikelnummer:

463184

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 0,6119
400 - 3999 € 0,3234
4000 - 7999 € 0,3066
8000 + € 0,2913
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 24,48

40 x € 0,6119

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 40.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Sleuteltype Zeskantsleutel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318155890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op