Menu Search

Verbindingsbout M8 60.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378717

Oud artikelnummer:

463182

15350 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,4773
500 - 4999 € 0,2517
5000 - 9999 € 0,2395
10000 + € 0,2273
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 23,87

50 x € 0,4773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 40.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Sleuteltype Zeskantsleutel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op