Menu Search

Verbindingsbout M6 100.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378687

Oud artikelnummer:

463170

7380 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
55 - 549 € 0,4709
550 - 5499 € 0,2441
5500 - 10999 € 0,2318
11000 + € 0,2181
Standaard verpakking: 550

Bestel in veelvoud van 55

Totale prijs:

€ 25,90

55 x € 0,4709

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 40.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Sleuteltype Zeskantsleutel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op