Menu Search

Verbindingsbout M6 80.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378663

Oud artikelnummer:

463168

10150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 0,3652
700 - 6999 € 0,1998
7000 - 13999 € 0,1906
14000 + € 0,18
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 25,56

70 x € 0,3652

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 40.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Sleuteltype Zeskantsleutel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318155890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op