Menu Search

Verbindingsbout M6 20.0 mm Staal

Deze verbindingsbout is ideaal voor gebruik in zelfmontage en zelfbouwpaket-meubels. Kan worden geïnstalleerd met een M4-inbussleutel. Voor gebruik met verbindingsmoeren of cilindermoeren (apart bestellen).
Essentra artikelnummer:

10378601

Oud artikelnummer:

463162

21640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,1826
1500 - 14999 € 0,0935
15000 - 29999 € 0,0886
30000 + € 0,084
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 27,39

150 x € 0,1826

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Kopdiameter 17.0 mm
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Compatibele grootte zeskantsleutel 4.0 mm
Sleuteltype Zeskantsleutel
Massief materiaal Staal
Goederencode 7318153590

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op