Menu Search

Ventilatorpakkingen 82.5 mm Zwart Siliconenrubber

Metalen beschermkappen voor ventilatormontage om te beschermen tegen de bewegende delen van de ventilator en ook om te voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen valt en onbedoelde obstructie veroorzaakt.
Essentra artikelnummer:

10411599

Oud artikelnummer:

FGA-92

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3715
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 137,15

100 x € 1,3715

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afmeting ventilator 92.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Hardheid 40 Shore A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op