Menu Search

Ventilatorpakkingen Zwart 120.0 mm

Ventilatorafdichting in zwart siliconenrubber, perfect voor het verminderen van de trillingen die door de bewegende ventilatorbladen worden gegenereerd, waardoor het geluid en de slijtage van de onderdelen worden verminderd.
Essentra artikelnummer:

10312988

Oud artikelnummer:

FGA-120

2541 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 2,1053
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 210,53

100 x € 2,1053

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Afmeting ventilator 120.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Hardheid 40 Shore A
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op