10336052
1221647
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 16,4994 |
| 100 - 249 | € 7,857 |
| 250 - 499 | € 6,0416 |
| 500 + | € 4,8357 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdekkingsmateriaal | ABS |
| Filtermateriaal | Polyurethaanschuim |
| Materiaal beschermkap | ABS |
| Vorm | Vierkant |
| Omvat | Beschermkap + filterdeksel + gaasfilter |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 2.811 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 71.4 mm |
| Cilinderbreedte | 83.5 mm |
| Cilinderbreedte | 3.287 in |
| Afmeting ventilator | 80.0 mm |
| Afmeting ventilator | 80.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 4.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.157 in |
| Totale hoogte | 83.5 mm |
| Totale hoogte | 3.287 in |
| Totale dikte | 6.6 mm |
| Totale dikte | 0.26 in |
| Totale breedte | 83.5 mm |
| Totale breedte | 3.287 in |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan