10336045
1221646
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 15,2504 |
| 100 - 499 | € 7,2618 |
| 500 + | € 5,5995 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Afdekkingsmateriaal | ABS |
| Filtermateriaal | Polyurethaanschuim |
| Materiaal beschermkap | ABS |
| Vorm | Vierkant |
| Omvat | Beschermkap + filterdeksel + gaasfilter |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 50.0 mm |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.969 in |
| Cilinderbreedte | 2.362 in |
| Cilinderbreedte | 60.0 mm |
| Afmeting ventilator | 60.0 mm |
| Afmeting ventilator | 60.0 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 0.181 in |
| Diameter bevestigingsgat | 4.6 mm |
| Totale hoogte | 2.362 in |
| Totale hoogte | 60.0 mm |
| Totale dikte | 0.26 in |
| Totale dikte | 6.6 mm |
| Totale breedte | 2.362 in |
| Totale breedte | 60.0 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan